Параметры
Тип монтажной рейки
Цвет
Минимальное сечение (гибкий провод)
Минимальное сечение (гибкий провод)
0,25 мм² (29) | 0,50 мм² (81) | 0,75 мм² (10) | 1,00 мм² (1) |
1,50 мм² (13) | 2,50 мм² (3) | 2,5 мм² (4) | 4,00 мм² (4) |
6 мм² (12) | 10 мм² (6) | 25,00 мм² (21) | 25 мм² (6) |
35,00 мм² (4) | 50,00 мм² (3) | 70,00 мм² (3) |
Максимальное сечение (гибкий провод)
Максимальное сечение (гибкий провод)
Ширина
Лепесток защитного проводника
Количество подключений
Максимальное сечение (жесткий провод)
Максимальное сечение (жесткий провод)
10,00 мм² (48) | 16,00 мм² (34) | 25,00 мм² (24) | 35,00 мм² (7) |
50,00 мм² (17) | 70,00 мм² (7) | 95,00 мм² (14) | 150,00 мм² (3) |
240,00 мм² (3) |
Минимальное сечение (жесткий провод)
Минимальное сечение (жесткий провод)
0,50 мм² (81) | 0,75 мм² (10) | 1,00 мм² (1) | 1,50 мм² (13) |
2,50 мм² (7) | 16,00 мм² (14) | 25,00 мм² (11) | 35,00 мм² (3) |
70,00 мм² (3) |
Расчетный ток
Расчетное напряжение
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 46,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 30,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, длина: 57,8 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 500 В
Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, длина: 57,8 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 500 В
Штекерный держатель предохранителя, тип предохранителя: Наполнен песком, тип подключения: Штекерное подключение, номинальный ток: 6,3 A, номинальное напряжение: 500 В, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 20, цвет: черный
Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Многоярусный клеммный модуль, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммная колодка для подключения термопар, TC тип T, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 1 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 2, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 10,4 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Проходная клемма, тип соединения: винтовой зажим, сечение: 0,5 мм² - 10 мм², AWG 20 - 8, ширина: 8,4 мм, цвет: белый, вид монтажа: NS 32, изоляция: керамическая
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Быстрое подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в