Список разъемов TERMI-POINT®

Фильтр

2 результатов

Распределительная панель - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 5 A, cечение: 0,22 мм² - 0,56 мм², AWG: 20 - 24, тип подключения: TERMI-POINT®, полюсов: 1, количество подключений: 16, ширина: 7,6 мм, длина: 202 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная панель - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Распределитель потенциалов, все уровни связаны между собой. Соединение способом TERMI-POINT

2 Результаты