Список системных кабельных разводок и принадлежностей

Фильтр

12 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Корпус для электроники - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Адаптер для программирования - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Адаптер с USB-интерфейсом для программирования с помощью ПО. Драйвер USB содержится в программных решениях программируемой продукции, например, измерительных преобразователей или устройств управления электродвигателем.

Адаптерный модуль - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Гнездо (IFS-OP-CRADLE) для пульта управления, идеально подходит в качестве смещенного устройства управления и индикации для модулей 17,5 мм / 35 мм. Для непосредственной установки на монтажную рейку.

Пульт управления - IFS-OP-UNIT - 2811899

Пульт управления обеспечивает простое параметрирование и управление модулями MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) на месте без использования ПО. Функция копирования позволяет быстро и с небольшими затратами настраивать дополнительные модули. Устанавливаются на модули 35мм.

Модуль питания и сигнализации - MACX MCR-PTB - 2865625

Модуль питания и сигнализации с винтовым зажимом в комплекте с соединителем для несущей рейки ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Модуль питания и сигнализации - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Модуль питания и сигнализации с зажимом push-in, в комплекте с соединителем для несущей рейки ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Комплект кабелей - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для разделительных усилителей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.2 и 2.2 (передача сигналов для активных входных плат) к сигнальной плате.

Комплект кабелей - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Набор кабелей для передачи сигнала на конечный носитель для двухканальных модулей или модулей с двойным выходом серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.1 и 3.2, а также 2.1 и 2.2 (передача сигналов) к сигнальной плате.

Комплект кабелей - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Набор кабелей для модуля питания и модуля сообщения об ошибках TC-MACX-MCR-PTB (артикул No 2904673), для использования на конечном носителе для разделительных усилителей серии MACX Analog Ex.

12 Результаты