Параметры
Номинальное напряжение UN
Сигнализация неисправности
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC
Вставное защитное устройство, тип 3 / класс III, для 1-фазных электросетей с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с устойчивым к импульсным токам предохранителем и контактом для удал. оповещения. Подходят также для применения в сетях пост. тока.
Защитный штекер РТ, со схемой защиты 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Совместимость с HART.
Базовый элемент для защитного штекера РТ со схемой защиты 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Устанавливается на NS 35/7,5 и NS 35/15, ширина корпуса: 17,5 мм.
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений для базового элемента, обеспечивает грубую и тонкую защиту от перенапряжений между двумя незаземленными сигнальными проводниками телекоммуникационных систем и между ними и токопроводящей частью, и от перенапряжений между токопроводящей частью и землей. Исполнение: 12 В DC
Базовый элемент для установки защитного штекерного модуля с индикатором состояния для одного сдвоенного проводника без потенциала земли
Штекерный модуль для защиты от перенапряжения со встроенным индикатором состояния и дистанционным сигнальным контактом для 2-жильной сигнальной цепи без потенциала земли.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в