Список инструментов для снятия изоляции

Фильтр

72 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 2,5 - 1212368

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и кабелей сечением от 0,08 до 2,5 мм, саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода до 15 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода до 6 мм²

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 4 - 1212156

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий (особо для проводников с резиновой и силиконовой изоляцией) 0,1 - 4 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 6SC - 1212158

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий (особо для устойчивых к коротким замыканиям и замыканиям на землю проводников) 1,5 - 6 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 10 - 1212150

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по желанию заказчика, для проводов и жил 0,02 - 10 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 16 - 1212155

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 4 - 16 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 16-1 - 1212157

Клещи для удаления изоляции, для проводов и кабелей 6 16 мм², саморегулирующиеся, любая длина снятия изоляции, подходят также для одножильных монтажных кабелей

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Клещи для снятия изоляции, для зачистки проводов для вырезания кабеля, ответвления и экранированного подключения диаметром 8 - 9 мм, с толщиной изоляции до 1,2 мм, длина зачищаемой части провода от 20 мм

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX FC - 1212619

Клещи для снятия изоляции, для плоского кабеля от 0,75 до 2,5 мм² и шириной до 15 мм, любая длина зачищаемой части

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX ASI - 1212154

Клещи для снятия изоляции с плоских кабелей AS-Interface, любая длина зачищаемой части проводника

72 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321