Функция
Параметры
Тип подключения
Скорость передачи
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
Managed Switch 2000, 5 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 8 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 8 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 7 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 7 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, одномодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SC, одномодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 ST многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 ST одномодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SFP-порты 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
"$pageName" в