Список принадлежностей безопасных пускателей электродвигателя

Фильтр

7 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Полевая шина

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, Изделие с позолоченными контактами, шинный штекер для подсоединения к электронным устройствам

Кабель для передачи данных - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Предназначен для связи между промышленным ПК и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.

Интерфейс передачи данных - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFINET. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу EtherNet/IP™. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFIBUS DP. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу CANopen®. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/TCP. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

7 Результаты