Список модулей SFP

Фильтр

14 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Модуль среды - FL SFP FX - 2891081

Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).

Модуль среды - FL SFP FX SM - 2891082

Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).

Модуль среды - FL SFP SX - 2891754

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 1 км с длиной волны 850 нм.

Модуль среды - FL SFP SX2 - 2702397

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 2 км с длиной волны 1310 нм.

Модуль среды - FL SFP LX - 2891767

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 30 км с длиной волны 1310 нм.

Модуль среды - FL SFP LX10-B - 1025401

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 10 км с длиной волны 1310 нм.

Модуль среды - FL SFP LH - 2989912

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 80 км с длиной волны 1550 нм.

Модуль среды - FL SFP GT - 2989420

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 100 м.

Модуль среды - FL SFP FE WDM20-A - 2702437

Модуль FastEthernet SFP-WDM для передачи данных на расстояние до 20 км по оптоволоконной линии с длиной волны 1310/1550 нм.

Модуль среды - FL SFP FE WDM20-B - 2702438

Модуль FastEthernet SFP-WDM для передачи данных на расстояние до 20 км по оптоволоконной линии с длиной волны 1550/1310 нм.

14 Результаты