Список клепальных инструментов

Фильтр

16 результатов

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 12 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 6 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 12 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A, также для UW/RW/PW 10 и 16

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Закладная заклепка, Ø 3,2 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Крепежный зажим - RVT-PA 6 - 3240499

Пластиковая насеченная заклепка, для отверстия диаметром 6 мм и толщины материала от 1,5 ... 6 мм

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Закладная заклепка, Ø 2,4 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, специальный вариант с удлиненным пробойником для крепления UW/RW/PW 4...,(для работы необходим мундштук UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L)

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

Закладная заклепка, Ø 3,2 мм, длина гильзы 10 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 16 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 10 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

16 Результаты