Список продукции для дистанционного управления

Фильтр

6 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль аналоговых и цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 10 В - 60 В DC

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 93 В - 250 В AC

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Следующая модель реле СМС: аналоговые и цифровые значения контролируются при помощи сети мобильной связи, а выходы реле коммутируются дистанционно. Связь выполняется посредством передачи СМС или через GPRS (отправление электр. сообщения). Диапазон напряжения питания 10 В ... 60 В DC.

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Новое поколение реле SMS: цифровые значения контролируются при помощи сети мобильной связи, а выходы реле коммутируются дистанционно. Связь выполняется посредством передачи СМС или через GPRS (отправление электр. сообщения). Диапазон напряжения питания 93 В ... 250 В перем. тока.

Система выдачи сообщений - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Компактная информационная система для сетей сотовой связи, позволяющая осуществлять мониторинг аналоговых и цифровых параметров, а также дистанционное переключение релейных выходов. Связь выполняется по протоколу ODP через GPRS на сервер ODP. Диапазон напряжения питания от 10 В до 60 В DC.

Система выдачи сообщений - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Компактная информационная система для сетей сотовой связи, позволяющая осуществлять мониторинг цифровых параметров, а также дистанционное переключение релейных выходов. Связь выполняется по протоколу ODP через GPRS на сервер ODP. Диапазон напряжения питания 93 В ... 250 В AC.

6 Результаты