Список резаков для профилей и реек

Фильтр

37 результатов

Режущий инструмент - PPS STANDARD M - 1206175

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, установка 2 пробойных битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов

Режущий инструмент - PPS STANDARD I/M - 1206230

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, установка 2 пробойных битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов, но с линейкой дюймы/миллиметры

Режущий инструмент - PPS CLASSIC M - 1206243

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, установка 2 пробойных битов, простая замена битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов

Режущий инструмент - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, установка 2 пробойных битов, простая замена битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов, с миллиметровой/дюймовой линейкой

Режущий инструмент - PPS BASIC I/M - 1207585

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также общих шин нейтрали NLS‐CU 3/10, с дюймовой/миллиметровой линейкой

Многофункциональный инструмент - PPS CD M - 1207569

Резак электромонтажных профилей, предназначен для резки профилей и их крышек шириной до 125 мм без заусенцев

Пробойник - PPS-ST (3,8) - 1204892

Пробойник, для отверстий: диаметром 3,8 мм

Пробойник - PPS-ST (4,3) - 1202616

Пробойник, для отверстий: диаметром 4,3 мм

Пробойник - PPS-ST (5,3) - 1202629

Пробойник, для отверстий: диаметром 5,3 мм

Пробойник - PPS-ST (6,4) - 1202632

Пробойник, для отверстий: диаметром 6,4 мм

37 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321