Список продукции: корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC

Фильтр

23 результатов

Корпус для электроники - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, длина: 1000 мм, высота: 40 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 17 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 72 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 72 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 108 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 108 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм

Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм

Корпус для электроники - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Корпуса для РЭА, Крышка, цвет: прозрачный, ширина: 73 мм, длина: 1000 мм, высота: 24 мм, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

23 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321