Список рабочих штекеров

Фильтр

13 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Рабочий штекер - FWP 3+1 - 3069270

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 4, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 4+1 - 3069271

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 5, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 5+1 - 3069272

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 6, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 6+1 - 3069284

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 7, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 7+1 - 3069298

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 8, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 8+1 - 3069297

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 9, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 9+1 - 1029715

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 10, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 10+1 - 1029716

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 11, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 11+1 - 1029717

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 12, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 12+1 - 3069307

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 13, цвет: cерый

13 Результаты