Параметры
Максимальное сечение (жесткий провод)
Минимальное сечение (жесткий провод)
Цвет
Минимальное сечение (гибкий провод)
Количество подключений
Максимальное сечение (гибкий провод)
Расчетный ток
Расчетное напряжение
Ширина
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в