Список изделий ПО для проектирования и маркировки

Фильтр

8 результатов

Программное обеспечение - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Программное обеспечение на нескольких языках для удобства проектирования продуктов Phoenix Contact для стандартных несущих реек.

Программное обеспечение - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Программное обеспечение на нескольких языках для проектирования клеммных колодок. Модуль Marking позволяет наносить профессиональную маркировку в виде маркеров и меток на клеммы, проводники и кабели, а также устройства.

Программное обеспечение - CMS-MARK-WIN - 5144398

ПО CMS-MARK-WIN, версия: 2.9.1, на следующих языках: немецкий / английский, французский / итальянский, с руководством пользователя и демо-версией CLIP PROJECT

Руководство - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Руководство по использованию маркировочного ПО CMS-MARK-WIN, на немецком / английском языке

USB-накопитель - RFMARK UHF FD - 5148012

Небольшой USB-накопитель для считывания/записи с кросс-дипольной антенной. Устройство предназначено для применения с ПК и имеет дальность действия 1 м

Адаптер Bluetooth-USB - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

FD-BLUETOOTH обеспечивает надежную беспроводную передачу данных между принтерами линейки THERMOMARK и переносными устройствами с Bluetooth, как напр. смартфоны и планшетные ПК. Задания для печати могут удобно передаваться принтеру при помощи приложения MARKING system

Программное обеспечение - CMS-MARK-WIN-DEMO - 5144408

Демонстрационое программное приложение CMS-MARK-WIN, версия: 2.9, на следующих языках: немецкий / английский, версия 2.8 на французском/итальянском языках

Программное обеспечение - PROJECT COMPLETE - 1050453

Интуитивное ПО для проектирования и маркировки клеммных колодок, а также для профессиональной печати на маркировочных материалах для клемм, проводов, кабелей, приборов и установок. ПО доступно для бесплатного скачивания

8 Результаты