Список патч-кабелей и проводников

Фильтр

197 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400604

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: LC / LC, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-LC:A-GZ02/2 - 1400621

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM3, штекеры: LC / LC, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400622

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: LC / LC, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-LC:A-GZ01/2 - 1400639

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-LC:A-GZ02/2 - 1400673

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM3, штекеры: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400681

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: LC / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/2 - 1400683

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM3, штекеры: LC / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400684

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: LC / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 - 1400685

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

197 Результаты