Список ПЛК и лицензий для инфраструктуры зданий

Фильтр

77 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Тип применения программы

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_LICENSE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DATA_POINTS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KIND_OF_SOFTWARE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Управление - ILC 2050 BI - 2403160

Модульный контроллер Inline для систем автоматизации, применяемых в зданиях, сфере инфраструктуры и сетях энергоснабжения для соединения классических технологий автоматизации с интернетом вещей (IoT). Контроллер позволяет эффективно реализовать комплексные системы.
Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.

Управление - ILC 2050 BI-L - 2404671

Модульный контроллер Inline для систем автоматизации, применяемых в зданиях, сфере инфраструктуры и сетях энергоснабжения для соединения классических технологий автоматизации с интернетом вещей (IoT). Контроллер позволяет эффективно реализовать комплексные системы.
Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.

Система управления зданием - NC4-100 - 1045861

Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 100 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)

Система управления зданием - NC4-250 - 2404194

Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)

Система управления зданием - NC4-500 - 2404195

Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 500 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)

Система управления зданием - NC4-1250 - 2404196

Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 1250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)

Система управления зданием - NC4-5000 - 2404197

Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 5000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)

Система управления зданием - NC4-10000 - 2404198

Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 10000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)

Система управления зданием - NC4-100-SMA-1YR - 1101277

Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100

Система управления зданием - NC4-100-SMA-3YR - 1101283

Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100

77 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321