Тип применения программы
Количество точек данных
Тип программы
Срок действия лицензии
Модульный контроллер Inline для систем автоматизации, применяемых в сфере инфраструктуры, сетях энергоснабжения и зданиях, на базе Niagara 4-Framework. Четыре интегрированных интерфейса LAN, два USB и два RS-485. Возможность расширения благодаря большому количеству модулей ввода-вывода Inline.
Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Лицензия на устройство Niagara 4 для дополнительных 500 точек данных (при первой покупке лицензии Niagara)
Лицензия на устройство Niagara 4 для дополнительных 1250 точек данных (при первой покупке лицензии Niagara)
Лицензия на устройство Niagara 4 для дополнительных 2500 точек данных (при первой покупке лицензии Niagara)
Лицензия на устройство для поддержки 100 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на устройство Niagara 4 для поддержки 250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на устройство Niagara 4 для поддержки 500 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на устройство Niagara 4 для поддержки 1250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на устройство Niagara 4 для поддержки 5000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на устройство Niagara 4 для поддержки 10 000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в