Список интерфейсов передачи данных OPC

Фильтр

5 результатов

Программное обеспечение - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Сервер OPC UA для коммуникации с макс. 10 модульными миниконтроллерами (AXC 1xxx или ILC 1x1)

Программное обеспечение - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

Сервер OPC UA для коммуникации с макс. 25 контроллерами

Программное обеспечение - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

Сервер OPC UA для коммуникации с макс. 200 контроллерами

Программное обеспечение - AX OPC SERVER - 2985945

AX-OPC-SERVER, коммуникационный интерфейс для системы визуализации с поддержкой OPC и системой управления на базе PC WORX

Программное обеспечение - AX OPC SERVER CPY - 2988463

Лицензия AX OPC SERVER позволяет устанавливать и параллельно использовать AX OPC SERVER на нескольких рабочих местах. При этом речь идет о лицензии на рабочее место. Дополнительно требуется полная лицензия на рабочее место.

5 Результаты