Список ПО для управления сетью

Фильтр

7 результатов

новые

ПО - FL NETWORK MANAGER BASIC - 2702889

FL Network Manager, ПО на базе SNMP для настройки параметров и обновления микро-ПО, для простого ввода в эксплуатацию управляемых коммутаторов

ПО - FL SNMP OPC SERVER V3 - 2701139

SNMP-OPC-сервер, интерфейс на немецком и английском языке, для контроля и конфигурирования устройств, поддерживающих SNMP, в системах HMI и SCADA

Лицензия - FL SNMP OPC SERVER V3 LIC 100 - 2701138

Лицензия на расширение до 100 устройств для сервера SNMP OPC.

ПО - FL VIEW 64 - 2701472

FL VIEW, ПО на базе SNMP, на английском языке, для распознавания и отображения сетей Ethernet. Данная версия предназначена для контроля 64 узлов (подключенных устройств) в различных подсетях

ПО - FL VIEW 256 - 2701473

FL VIEW, ПО на базе SNMP, на английском языке, для распознавания и отображения сетей Ethernet. Данная версия предназначена для контроля 256 узлов (подключенных устройств) в различных подсетях

ПО - FL VIEW 512 - 2701474

FL VIEW, ПО на базе SNMP, на английском языке, для распознавания и отображения сетей Ethernet. Данная версия предназначена для контроля 512 узлов (подключенных устройств) в различных подсетях

ПО - FL VIEW 32 LITE - 2701744

FL VIEW, ПО на базе SNMP, на английском языке, для распознавания и отображения сетей Ethernet. Данная версия предназначена для контроля 32 узлов (подключенных устройств) в одной подсети класса С

7 Результаты
 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321