Список продукции: многофункциональные корпуса ME-PLC

Фильтр

22 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

Шинные соединители на DIN-рейку - ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - 2201502

Монтажный комплект шинных соединителей: 50- и 40-контактные штекерные разъемы, верхняя и нижняя части из пластика, а также металлическая клемма для крепления на несущей рейке, без печатной платы

Нижняя часть корпуса - ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 2201499

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, для шинных соединителей 10/10, ширина: 39,7 мм, высота: 180,1 мм, глубина: 137,7 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 10, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - 2201500

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, для шинных соединителей 50/40, ширина: 39,7 мм, высота: 180,1 мм, глубина: 137,7 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 50, цвет: светло-серый (7035)

Шинные соединители на DIN-рейку - ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - 2201503

Монтажный комплект шинных соединителей: два 10-контактных штекерных разъема, верхняя и нижняя части из пластика, а также металлическая клемма для крепления на несущей рейке, без печатной платы

Нижняя часть корпуса - ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - 2202057

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, для шинных соединителей 50/40, ширина: 39,7 мм, высота: 180,1 мм, глубина: 137,7 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 50, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 - 2202056

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, для шинных соединителей 10/10, ширина: 39,7 мм, высота: 180,1 мм, глубина: 137,7 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 10, цвет: светло-серый (7035)

Фронтальный модуль подключения - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

Держатель соединительных элементов, укомплектован разъемом FKCN, 10-конт.; крышка и рычажок для разблокировки; с вставными пластинами; подходящие ответные части: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Фронтальный модуль подключения - ME PLC 40 CT20 GY7035 - 2201493

Держатель соединительных элементов, укомплектован двумя 10-контактными разъемами FKCN, крышка и рычажок для разблокировки, с вставными пластинами, подходящие ответные части: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Фронтальный модуль подключения - ME PLC 40 CT36 GY7035 - 2201494

Держатель соединительных элементов, укомплектован двумя 18-контактными разъемами FKCN, крышка и рычажок для разблокировки, с вставными пластинами, подходящие ответные части: CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Фронтальный модуль подключения - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Держатель соединительных элементов для разъема RJ45, с предварительно установленной крышкой и рычажком для разблокировки, со вставными пластинами и 2 штекерами RJ45

22 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321