Список продукции: многофункциональные корпуса ME-IO

Фильтр

79 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

Нижняя часть корпуса - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 18,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - 2202507

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 18,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 2202618

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 37,6 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202619

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 37,6 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 37,6 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - 2202620

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 75,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 75,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - 2202664

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 75,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 2201809

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 18,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5, цвет: светло-серый (7035)

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2201813

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: светло-серый, Изделие с позолоченными контактами, шинный штекер для подсоединения к электронным устройствам

79 Результаты