Список продукции: корпуса для размещения компонентов ВС

Фильтр

108 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

Нижняя часть корпуса - BC 17,8 UT HBUS BK - 2896241

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 17,8 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 20,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16, цвет: черный (9005)

Нижняя часть корпуса - BC 35,6 UT HBUS BK - 2896254

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 35,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16, цвет: черный (9005)

Нижняя часть корпуса - BC 53,6 UT HBUS BK - 2896403

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 53,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16, цвет: черный (9005)

Нижняя часть корпуса - BC 71,6 UT HBUS BK - 2896267

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 71,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16, цвет: черный (9005)

Нижняя часть корпуса - BC 107,6 UT HBUS BK - 2896270

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 107,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16, цвет: черный (9005)

Нижняя часть корпуса - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 161,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16, цвет: черный (9005)

Верхняя часть корпуса - BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 2896092

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Верхняя часть корпуса для клемм для печатных плат с винтовым зажимом, ширина: 17,8 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 53,4 мм, цвет: светло-серый (7035)

Верхняя часть корпуса - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Верхняя часть корпуса для клемм для печатных плат с винтовым зажимом, ширина: 17,8 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 53,4 мм, цвет: светло-серый (7035)

Верхняя часть корпуса - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Верхняя часть корпуса, с вентиляционными отверстиями, Габаритная глубина разъема: 11,1 мм, ширина: 35,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 49,78 мм, цвет: светло-серый (7035)

Верхняя часть корпуса - BC 35,6 OT U11 BK - 2200777

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Верхняя часть корпуса, с вентиляционными отверстиями, Габаритная глубина разъема: 11,1 мм, ширина: 35,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 49,78 мм, цвет: черный (9005)

108 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321