Параметры
Тип монтажной рейки
Тип подключения
Максимальное сечение (жесткий провод)
Ширина
Расчетный ток
Минимальное сечение (жесткий провод)
Расчетное напряжение
Цвет
Минимальное сечение (гибкий провод)
Количество подключений
Максимальное сечение (гибкий провод)
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 32, количество подключений: 128, ширина: 34,4 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый/белый, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 32, количество подключений: 128, ширина: 34,4 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 32, количество подключений: 128, ширина: 34,4 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый/белый, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 32, количество подключений: 128, ширина: 34,4 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 32, количество подключений: 128, ширина: 34,4 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 32, количество подключений: 192, ширина: 44 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый/белый, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 32, количество подключений: 192, ширина: 44 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 32, количество подключений: 192, ширина: 44 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 48, количество подключений: 288, ширина: 66 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый/белый, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 48, количество подключений: 288, ширина: 66 мм, длина: 111 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в