Параметры
Функция
Оптические порты FX
Оптические порты FX
Степень защиты
Скорость передачи
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
Managed Switch 2000, 5 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 8 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 16 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 5 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 8 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 16 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20
Managed Switch 2000, 5 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET класс соответствия B
Managed Switch 2000, 8 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET класс соответствия B
Managed Switch 2000, 8 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET класс соответствия B, режим PROFINET предустановлен, светодиоды состояния PROFINET
Managed Switch 2000, 7 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET класс соответствия B
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в