Список оптоволоконных кабелей

Фильтр

23 результатов

Световод - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпуса BC (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпуса BC (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Световод - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

Оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

23 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321