Список распределительных шкафов системы освещения

Фильтр

6 результатов

Блок коммутационных приборов - CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1 - 2400310

Шкаф управления освещением для офисов с 4 ведущими устройствами DALI (расширение до 8), измерение производительности, контроль предохранителей и 2x 10/100 Ethernet (расширение через сеть). Возможно подсоединение к системам управления, большое количество функций настраивается через браузер.

Блок коммутационных приборов - CBL-LCC-TS-6-DALI-1 - 2403027

Шкаф управления освещением для залов с 6 ведущими устройствами DALI (расширение до 8), измерение производительности, контроль предохранителей и 2x 10/100 Ethernet (расширение через сеть). Возможно подсоединение к системам управления, большое количество функций настраивается через браузер.

Блок коммутационных приборов - CBL-LCC-TS-6-AN-1 - 2400326

Шкаф управления освещением для залов с 24 отводами (1 фаза), измерение производительности, контроль предохранителей и 2x 10/100 Ethernet (расширение через сеть). Возможно подсоединение к системам управления, большое количество функций настраивается через браузер.

Блок коммутационных приборов - CBL-LCC-TS-6-RB-1 - 2403030

Шкаф управления офисным освещением с 36 отводами (1 фаза), измерением производительности, контролем предохранителей и 2x 10/100 Ethernet (расширение через сеть). Возможно подсоединение к системам управления, большое количество функций настраивается через браузер.

Блок коммутационных приборов - CBL-LCC-TS-6-AL-1 - 2403031

Шкаф управления внешним освещением с 12 отводами (1 фаза), измерением производительности, контролем предохранителей и 2x 10/100 Ethernet (расширение через сеть). Возможно подсоединение к системам управления, большое количество функций настраивается через браузер.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом и приложением для управления освещением.

6 Результаты