Список устройств защиты приборов, тип 3

Фильтр

57 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 2907928

УЗИП типа 2/3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение 230 В AC/DC.

новые

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-120-FM-PT - 2907927

УЗИП типа 2/3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение 120 В AC/DC.

новые

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-60-FM-PT - 2907926

УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение 60 В AC/DC.

новые

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 2907925

УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение 24 В AC/DC.

новые

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 2907919

УЗИП типа 2/3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение 230 В AC/DC.

новые

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 2907918

УЗИП типа 2/3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение 120 В AC/DC.

новые

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-60-FM-UT - 2907917

УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение 60 В AC/DC.

новые

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916

УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение 24 В AC/DC.

новые

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT - 2907923

Запасной штекер для УЗИП типа 2/3 серии PLT-SEC-...-UT/PT. Номинальное напряжение 230 В.

новые

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT - 2907922

Запасной штекер для УЗИП типа 2/3 серии PLT-SEC-...-UT/PT. Номинальное напряжение 120 В.

57 Результаты