Параметры
Цвет
Расчетное напряжение
Расчетный ток
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², AWG 6 - 1/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 18,8 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 12, ширина: 6,1 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 12, ширина: 6,1 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², ширина: 6,2 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG 24 - 10, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 9,5 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 12, ширина: 6,1 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², AWG 20 - 6, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10,1 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG 24 - 10, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 8,1 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 125 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², AWG 10 - 2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 15,1 мм, цвет: cерый
Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, полюсов: 1, cечение: 6 мм² - 35 мм², AWG 10 - 2, ширина: 15,1 мм, цвет: cерый
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в