Список корпусов для портативных устройств HCS

Фильтр

71 результатов

Корпус для электроники - HCS-T MICRO C C C C 7035 - 2203124

Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, лицевая панель плоская, закрытый

Корпус для электроники - HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035 - 2203125

Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, закрытый

Корпус для электроники - HCS-T MICRO X C 1 1 7035 - 2203126

Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, закрытый, паз для клавиатуры

Корпус для электроники - HCS-T MICRO X 2AA C C 7035 - 2203127

Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, винты, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, закрытый, паз для клавиатуры, крышка отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 2 элем. AA

Корпус для электроники - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки, винты. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, закрыт, паз для клавиатуры, крышка отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 2 элем. AA

Корпус для электроники - HCS-T MINI C C C C 7035 - 2203130

Портативный корпус T-Mini светло-серый, лицевая панель плоская, закрытый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами

Корпус для электроники - HCS-T MINI 1W C C C 7035 - 2203131

Портативный корпус T-Mini, светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры

Корпус для электроники - HCS-T MINI 1W 3AA C C 7035 - 2203134

Портативный корпус T-Mini, светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры, крышку отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 3 элем. AA

Корпус для электроники - HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 2203137

Портативный корпус T-Medium светло-серый, лицевая панель плоская, закрытый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с двумя торцевыми заглушками и винтами

Корпус для электроники - HCS-T MEDIUM 1W C 1 1 7035 - 2203138

Портативный корпус T-Medium, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры

71 Результаты