Список профилированных корпусов HC-ALU

Фильтр

33 результатов

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Профилированный корпус, длина: 100 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Профилированный корпус, длина: 150 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Профилированный корпус, длина: 200 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Профилированный корпус, длина: 1000 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, высота: 32,8 мм

Концевая крышка - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Профилированный корпус, длина: 15 мм, Боковая часть, цвет: cерый, ширина: 77,4 мм, высота: 36,2 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Профилированный корпус, длина: 100 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 98,5 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Профилированный корпус, длина: 150 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 98,5 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Профилированный корпус, длина: 200 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 98,5 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Профилированный корпус, длина: 1000 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 98,5 мм, высота: 32,8 мм

Концевая крышка - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Профилированный корпус, длина: 15 мм, Боковая часть, цвет: cерый, ширина: 101,9 мм, высота: 36,2 мм

33 Результаты