Параметры
Тип монтажной рейки
Цвет
Лепесток защитного проводника
Количество подключений
Максимальное сечение (жесткий провод)
Минимальное сечение (жесткий провод)
Минимальное сечение (гибкий провод)
Максимальное сечение (гибкий провод)
Клемма защитного провода, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 30,5 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 3, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 30,5 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 30,5 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, количество точек подсоединения: 3, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма защитного провода, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в