Список компонентов подключения генератора для фотогальванических установок

Фильтр

47 результатов

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - 1101176

Клеммная коробка генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подключения цепи 2x 1. С защитой от перенапряжений и зажимом push-in для стороны входа и выхода.

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 2x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 - 1056071

Клеммная коробка генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подключения цепи 2x 1. С УЗИП, разделительным выключателем постоянного тока и штекерным соединителем постоянного тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1200FS - 1101177

Клеммная коробка генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подключения цепи 2x 1. С защитой от перенапряжений, разделительным выключателем постоянного тока для пожарной охраны и зажимом push-in для стороны входа и выхода.

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 2x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

новые

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

47 Результаты