Список компонентов подключения генератора для фотогальванических установок

Фильтр

33 результатов

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001 - 1056073

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1х 2 цепей. С защитой от перенапряжений и разъемом DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 2x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 - 1056071

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz, DC-Lasttrennschalter und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 2x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

новые

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 4x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и зажимом push-in для стороны входа и выхода.

33 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321