Параметры
Материал
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3 мм ... 6,5 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 5 мм ... 10 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 11 мм ... 17 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 19 мм ... 28 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 27 мм ... 38 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M50 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 34 мм ... 44 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M63 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3 мм ... 6,5 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg7, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg9, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
"$pageName" в