Список устройств сопряжения полевых устройств

Фильтр

15 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Устройство сопряжения - FB-8SP - 1026043

Устройство сопряжения для Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для восьми тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Магистральный модуль - FB-ET/E - 2316050

Соединительный модуль для модульного устройства сопряжения для полевой шины Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA с нагрузочным резистором.

Устройство сопряжения - FB-2SP/E - 2316052

Устройство сопряжения для расширения полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с разъемами для 2 тупиковых отводов с устройствами полевой шины

Разделительная пластина - FB-MODULAR-PP - 2316061

Разделительная пластина FB-MODULAR-PP вставляется между двумя модульными устройствами сопряжения с полевой шиной и обеспечивает необходимое расстояние в 50 мм между искробезопасными и неискробезопасными подключениями тока. Устройства сопряжения имеют ширину 17,5 мм. Однако если вставляется разделительная пластина, то требуется штекерный соединитель TBUS 22,5 мм.

Устройство сопряжения - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

Полевой модуль диагностики, обратная совместимость, с боковым вставным штекерным разъемом

Устройство сопряжения - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Полевой модуль диагностики, со штекерным разъемом TBUS

Устройство сопряжения - FB-6SP - 2316307

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 6 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Устройство сопряжения - FB-12SP - 2316310

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Устройство сопряжения - FB-8SP ISO - 2316311

Устройство сопряжения в окружении зоны 1 для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для восьми тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Устройство сопряжения - FB-12SP ISO - 2316312

Устройство сопряжения в окружении зоны 1 для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

15 Результаты