Параметры
AWG макс. (гибкий)
Расчетный ток
Расчетное напряжение
Цвет
Минимальное сечение (гибкий провод)
Минимальное сечение (гибкий провод)
0,5 мм² (2) | 0,50 мм² (3) | 1,5 мм² (2) | 2,5 мм² (14) |
6 мм² (21) | 10 мм² (10) | 25 мм² (10) | 26 мм² (2) |
35 мм² (5) | 50 мм² (5) | 70 мм² (6) |
Максимальное сечение (гибкий провод)
Максимальное сечение (гибкий провод)
6 мм² (16) | 6,00 мм² (4) | 10 мм² (12) | 16 мм² (1) |
25 мм² (8) | 35 мм² (12) | 50 мм² (7) | 70 мм² (8) |
95 мм² (5) | 120 мм² (3) | 150 мм² (13) | 240 мм² (13) |
300 мм² (7) |
Количество подключений
Ширина
Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 66 мм, ширина: 12,3 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 1000 В
Проходная болтовая клемма, сечение: 0,1–2,5 мм², AWG: 26–14, ширина 12,3 мм, цвет: синий
Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 66 мм, ширина: 16,3 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 1000 В
Проходная клемма с болтовым зажимом, сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: серый
Клемма термонапряжения, болтовая, поперечное сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: серый
Клемма термонапряжения, болтовая, поперечное сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: серый
Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 84 мм, ширина: 20,3 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 1000 В
Проходная клемма с болтовым зажимом, сечение: 2,5 - 35 мм², AWG: 14 - 2, ширина 20,2 мм, цвет: синий
Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 66 мм, ширина: 12,3 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 1000 В
Проходная клемма с болтовым зажимом, сечение: 0,1 - 2,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина 12,3 мм, цвет: серый
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в