Список инструментов для электроники

Фильтр

31 результатов

Кусачки-бокорезы - MICROFOX-S ESD - 1212480

Бокорезы ESD, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1 мм

Плоскогубцы - MICROFOX-R ESD - 1212481

Круглогубцы ESD, с гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка

Плоскогубцы - MICROFOX-P ESD - 1212482

Острогубцы ESD, с гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка

Плоскогубцы - MICROFOX-PC ESD - 1212483

Острогубцы ESD, с изогнутыми под углом 45° гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка

Плоскогубцы - MICROFOX-F ESD - 1212484

Плоскогубцы ESD, с гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка

Кусачки-бокорезы - MICROFOX-E ESD - 1212485

Электронные кусачки ESD, без фаски, с открывающей пружиной

Кусачки-бокорезы - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Электронные бокорезы, острая головка, без фаски, с открывающей пружиной, фосфатированная антибликовая поверхность, штампованный вариант

Кусачки-бокорезы - MICROFOX-SP - 1212488

Электронные бокорезы, острая головка, под углом (21°), без фаски, с открывающей пружиной

Кусачки-бокорезы - MICROFOX-SB - 1212489

Бокорезы, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, отполированные до зеркального блеска и смазанные маслом, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1,2 мм; твердый материал, 0,5 мм

Плоскогубцы - MICROFOX-R - 1212490

Электронные круглогубцы, гладкие губки, с открывающей пружиной

31 Результаты