Список корпусов ECS для применения под открытым небом

Фильтр

39 результатов

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Вентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 116 мм, глубина: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

Невентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 116 мм, глубина: 64 мм

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Вентилируемый корпус серии ECS, крепление на защелках. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 170 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Невентилируемый корпус серии ECS, крепление на защелках. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 170 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Вентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Невентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Вентилируемый корпус серии ECS, крепление на защелках. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: серый (7042), ширина 170 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - 1050207

Невентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: серый (7042), ширина 164 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-S-UV-V GY - 1050209

Вентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: серый (7042), ширина 164 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV-NV GY - 1050212

Невентилируемый корпус серии ECS, крепление на защелках. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: серый (7042), ширина 170 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

39 Результаты