Список корпусов полевых устройств ECS

Фильтр

14 результатов

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Цоколь, цвет: черный, ширина: 170 мм, длина: 176 мм, высота: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Цоколь, цвет: черный, ширина: 170 мм, длина: 176 мм, высота: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Цоколь, цвет: черный, ширина: 163 мм, длина: 176 мм, высота: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Цоколь, цвет: черный, ширина: 163 мм, длина: 176 мм, высота: 64 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-P-122X169-L-UV1-B - 2230004

Лицевая панель, цвет: черный, ширина: 196 мм, длина: 34 мм, высота: 62 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Лицевая панель, цвет: черный, ширина: 196 мм, длина: 40 мм, высота: 62 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Лицевая панель, цвет: черный, ширина: 196 мм, длина: 40 мм, высота: 62 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-P-122X169-L-UV1-CG - 2230007

Лицевая панель, цвет: черный, ширина: 196 мм, длина: 60 мм, высота: 62 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

Лицевая панель, цвет: черный, ширина: 163 мм, длина: 29 мм, высота: 62 мм

новые

Корпус для электроники - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009

Лицевая панель, цвет: черный, ширина: 163 мм, длина: 35 мм, высота: 62 мм

14 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321