Кабельная коробка для монтажной рейки, без шлейфов, для 12 ST-Simplex
Соединительная коробка для несущей рейки, полностью готова к сращиванию, для 6 E2000® (OS2 APC)
Сальниковый корпус с покрытием EMC и проводящим уплотнением, с метрическим кабельным вводом, крепежные винты с цилиндрической головкой, исполнение 2
Кабельная коробка для монтажной рейки, полностью подготовлена к соединению, для 6 LC-Duplex
Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм, штекеры: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических шкафах, длина: 10 м
Круглые разъемы (со стороны кабеля), Обжимной контакт, Сечение жилы макс.: 2,5 мм², Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт
Круглые разъемы (со стороны кабеля), Обжимной контакт, Сечение жилы макс.: 4 мм², Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в