Список распределительных коробок

Фильтр

1 результатов

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: для использования на роботах и тяговых цепях, тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, ПУР повышенной гибкости, без галогенов, повышенная гибкость, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

1 Результаты