Параметры
Тип монтажной рейки
Тип подключения
Максимальное сечение (жесткий провод)
Минимальное сечение (жесткий провод)
Цвет
Минимальное сечение (гибкий провод)
Количество подключений
Максимальное сечение (гибкий провод)
Расчетный ток
Расчетное напряжение
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 57,8 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 400 В
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 57,8 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 400 В
Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 57,8 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 400 В
Клемма с ножевым размыкателем, вращающимся на 180°, вид подключения: винтовой зажим, сечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, вид монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 57,8 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 400 В
Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 57,8 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 400 В
Клемма с размыкателем , с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 57,8 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 400 В
Клемма с размыкателем , с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 57,8 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 400 В
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, длина: 57,8 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 500 В
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в