Список сборочного комплекта для разработчиков RPI-BC

Фильтр

5 результатов

Корпус для электроники - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

Корпус для установки на несущую рейку компьютера Raspberry Pi (совместим с Raspberry Pi A+, B+, B2, B3); набор включает нижнюю часть, верхнюю часть, крышку и держатель платы; корпус согласно DIN 43880

Корпус для электроники - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

Корпус для установки на несущую рейку компьютера Raspberry Pi (совместим с Raspberry Pi A+, B+, B2, B3); набор включает верхнюю часть и держатель платы; корпус согласно DIN 43880

Корпус для электроники - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

Опциональный адаптер для корпуса RPI-BC для использования Raspberry Pi A+

Корпус для электроники - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

Перфорированная плата с разъемом GPIO в комплекте с клеммами PTSM

Корпус для электроники - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

Перфорированная плата с разъемом HBUS в комплекте с подходящей штыревой планкой

5 Результаты
 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321