Список компонентов для энергоуправления

Фильтр

1 результатов

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Модуль памяти для хранения программы и конфигурации для увеличения внутренней флеш-памяти, вставной, 2 Гбайт, с лицензионным ключом и приложением Emlog, для использования с контроллером Inline МЭК 191 ME/AN. Приложение Emlog служит для считывания данных с измерительных устройств посредством импульсов, аналоговых значений, Modbus/RTU. Веб-интерфейс позволяет конфигурировать каналы/устройства и подключаться к системе более высокого уровня.

1 Результаты
 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321