Список технологий подключения постоянного тока для полевой кабельной разводки

Фильтр

22 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

Разъем - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Фотогальванический штекерный соединитель, Разъем, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, Мин. сечение провода: 2,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², Расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Пружинные зажимы, Тип контактов: Розетка. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Фотогальванический штекерный соединитель, Разъем, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, Мин. сечение провода: 2,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², Расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Пружинные зажимы, Тип контактов: Штифт. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Фотогальванический штекерный соединитель, Разъем, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, Мин. сечение провода: 2,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², Расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Розетка. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Фотогальванический штекерный соединитель, Разъем, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, Мин. сечение провода: 2,5 мм², Сечение жилы макс.: 6 мм², Расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Штифт. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Фотогальванический штекерный соединитель, Разъем, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 0, Мин. сечение провода: 6 мм², Сечение жилы макс.: 16 мм², Расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Розетка. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Фотогальванический штекерный соединитель, Разъем, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 0, Мин. сечение провода: 6 мм², Сечение жилы макс.: 16 мм², Расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Штифт. деблокировка возможна только с инструментом

Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU - 1622150

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 20 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU - 1622151

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 25 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU - 1622152

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 30 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1000/20-EU - 1622157

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1000 В / 20 А, IP68 (24 ч / 2 м)

22 Результаты