Список зарядных контроллеров постоянного тока

Фильтр

2 результатов

DC yправление зарядкой - EV-PLCC-AC1-DC1 - 1624130

Программируемый контроллер для зарядки постоянным и переменным током электромобилей согласно МЭК 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 со встроенным модемом мобильной связи 3G

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 1624092

Модуль памяти для хранения прикладных программ, настроек конфигурации и других файлов в файловой системе ПЛК, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков для электромобильной отрасли

2 Результаты