Список защитных профилей

Фильтр

32 результатов

новые

Держатель защитного профиля - AP 2-TU KS - 3034372

Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 35/7,5 и крепления защитного профиля AP 2, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 2 мм

Крышки - AP 3-TNS 32 - 5022669

Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 32 и крепления защитного профиля AP 3, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 13 мм

Крышки - AP 3-TNS 35 - 5022672

Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 35/7,5 и крепления защитного профиля AP 3, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 13 мм

новые

Держатель защитного профиля - AP 3-TU KS - 3034373

Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 35/7,5 и крепления защитного профиля AP 3, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 2 мм

Защитный профиль - AP-ME CM - 3034345

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку APT-ME или концевой держатель APH-ME. Опорные рейки устанавливаются с обоих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина указывается при заказе.

Защитный профиль - AP RSC - 3058017

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается непосредственно на клеммы серии RBO... и RSC... Длина: 1 м

Защитный профиль - AP RSC-T - 3059139

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается непосредственно на измерительные клеммы с размыкателем серии RBO... и RSC... Длина: 1 м

Защитный профиль - AP-RSC-KS - 3058018

Защитный профиль для закрытия клеммных колодок серии RBO... и RSC..., поставляемая длина: 1 м, включая винты с накаткой

Защитный профиль - AP-CP-H CM - 3000801

Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку APT-ME или концевой держатель APH-ME. Опорные рейки устанавливаются с обоих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина указывается при заказе.

32 Результаты

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321