Параметры
Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, для быстрого монтажа, для кабеля на основе PCF-волокна 200/230 мкм, для отдельных проводников диаметром 2,9 мм
Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, с системой быстрого подключения, для кабеля на основе полимерного волокна 980/1000 мкм, диаметр отдельного проводника 2,2 мм
Соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, для быстрого монтажа, для стекловолоконного многомодового кабеля 50/125 мкм, диаметр отдельного проводника 2,9 мм
Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, многомодовый 50/125 мкм, беж
Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, одномодовый 9/125 мкм, PC-шлифовка, синий
Штекерный соединитель SC-Duplex, с длинной защитой от излома, многомодовый 50/125 мкм, беж
Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, многомодовый 50/125 мкм, беж, экономичная упаковка: 10 штук
Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, одномодовый 9/125 мкм, PC-шлифовка, синий, экономичная упаковка: 10 штук
Штекерный разъем SC-RJ, с защитой от излома, для PCF-волокон 200/230 мкм либо 50/200/230 мкм и 62,5/200/230 мкм
Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, одномодовый 9/125 мкм, APC-шлифовка (8°), зеленый
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в