Параметры
Тип монтажной рейки
Максимальное сечение (жесткий провод)
Ширина
Расчетный ток
Минимальное сечение (жесткий провод)
Расчетное напряжение
Цвет
Минимальное сечение (гибкий провод)
Количество подключений
Максимальное сечение (гибкий провод)
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 48,5 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 800 В
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 48,5 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 800 В
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N5408, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 1,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 56 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 800 В
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N5408, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 1,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 56 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 800 В
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 3, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 3, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N5408, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 1,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в